SUEV109
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_quick_coupling_0deg_w_valve_svk.prj},{NB=SUEV109},{REF=SUEV109},{DESC=SUE quick coupling 0° w. valve SVK-109},{D=17.0},{D1=14},{D2=13.65},{D3=13.6},{X=0.34},{DMIN=9.6},{DMIN1=10.3},{DMIN2=7},{DMIN3=9 - 5/14\"},{DMIN3NUM=9.357},{L=56.5},{L1=27.0},{L2=27},{L3=2.7},{L4=1.8},{L5=22},{SW=12},{A=11.0},{SERIES=N6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE quick coupling 0° w. valve SVK - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
Bill of material
SUEV109
REF
Standard Name
SUEV109
SUEV109
DESC
Description
SUE quick coupling 0° w. valve SVK-109
SUE quick coupling 0° w. valve SVK-109
D
Diameter D
17.0
17.0
mm
D1
Diameter D1
14
14
mm
D2
Diameter D2
13.65
13.65
mm
D3
Diameter D3
13.6
13.6
mm
X
Chamfer X
0.34
0.34
mm
DMIN
Diameter d
9.6
9.6
mm
DMIN1
Diameter d1
10.3
10.3
mm
DMIN2
Diameter d2
7
7
mm
DMIN3
Diameter d3
9 - 5/14"
9 - 5/14"
mm
L
Length L
56.5
56.5
mm
L1
Length L1
27.0
27.0
mm
L2
Length L2
27
27
mm
L3
Length L3
2.7
2.7
mm
L4
Length L4
1.8
1.8
mm
L5
Length L5
22
22
mm
SW
Slot Width SW
12
12
A
Angle
11.0
11.0
deg
SERIES
Series
N6
N6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청