SUEV309
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_quick_coupling_45deg_w_valve_svk.prj},{NB=SUEV309},{REF=SUEV309},{DESC=SUE quick coupling 45° w. valve SVK-309},{D=17.0},{D1=14.0},{D2=13.6},{X=0.34},{DMIN=9.6},{DMIN1=10.5},{DMIN2=6.0},{DMIN3=9 - 5/14\"},{DMIN3NUM=9.357},{DMIN4=7.5},{L=38},{L1=29},{L2=32},{L3=22},{L4=27},{L5=10.5},{A=14.0},{ANG=9.65},{SW=12.0},{SERIES=N6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE quick coupling 45° w. valve SVK - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
Bill of material
SUEV309
REF
Standard Name
SUEV309
SUEV309
DESC
Description
SUE quick coupling 45° w. valve SVK-309
SUE quick coupling 45° w. valve SVK-309
D
Diameter D
17.0
17.0
mm
D1
Diameter D1
14.0
14.0
mm
D2
Diameter D2
13.6
13.6
mm
X
Chamfer X
0.34
0.34
mm
DMIN
Diameter d
9.6
9.6
mm
DMIN1
Diameter d1
10.5
10.5
mm
DMIN2
Diameter d2
6.0
6.0
mm
DMIN3
Diameter d3
9 - 5/14"
9 - 5/14"
mm
DMIN4
Diameter d4
7.5
7.5
mm
L
Length L
38
38
mm
L1
Length L1
29
29
mm
L2
Length L2
32
32
mm
L3
Length L3
22
22
mm
L4
Length L4
27
27
mm
L5
Length L5
10.5
10.5
mm
A
Width A
14.0
14.0
deg
ANG
Angle @
9.65
9.65
deg
SW
Slot Width
12.0
12.0
SERIES
Series
N6
N6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청