SVK309PL
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_quick_coupling_45deg_w_valve_svk_pl.prj},{NB=SVK309PL},{REF=SVK309PL},{DESC=SUE quick coupl. 45° w. valve SVK-309 PL},{D=17.0},{D1=14},{D2=13.60},{X=0.34},{DMIN=9.6},{DMIN1=10-3/8\"},{DMIN1NUM=10.375},{DMIN2=6},{DMIN3=7.5},{L=38.0},{L1=29.00},{L2=24},{L3=22},{L4=10.5},{A=14},{SW=12.0},{FH=3/8\"},{FHM=9.525},{SERIES=N6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE quick coupling 45° w. valve SVK, PL - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
Bill of material
SVK309PL
REF
Standard Name
SVK309PL
SVK309PL
DESC
Description
SUE quick coupl. 45° w. valve SVK-309 PL
SUE quick coupl. 45° w. valve SVK-309 PL
D
Diameter D
17.0
17.0
mm
D1
Diameter D1
14
14
mm
D2
Diameter D2
13.60
13.60
mm
X
Chamfer X
0.34
0.34
mm
DMIN
Diameter d
9.6
9.6
mm
DMIN1
Diameter d1
10-3/8"
10-3/8"
mm
DMIN2
Diameter d2
6
6
mm
DMIN3
Diameter d3
7.5
7.5
mm
L
Length L
38.0
38.0
mm
L1
Length L1
29.00
29.00
mm
L2
Length L2
24
24
mm
L3
Length L3
22
22
mm
L4
Length L4
10.5
10.5
mm
A
Width
14
14
SW
Slot Width
12.0
12.0
FH
Fitting Hose
3/8"
3/8"
mm
SERIES
Series
N6
N6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6370ZSK-1_4 - Quick coupling "flat-face" G1/4, zinc-plated
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
HOKT - Hydraulic Hoses - Single Layer Quick Calking Type - Calking Metal
Misumi
30.06.2021
HT Distributor tubes - DME
D-M-E
08.08.2018
HOMCR,HOMYR - Hydraulic Resin Hoses
Misumi
01.06.2021
FDEJF,FDEJFS - Flexible hose - Low pressure (non welded) type -PT external ...
SRD-FA
09.09.2022
HOSTR,HOSTW,HOSTS,HOSCR,HOSCW,HOSCS,HOSYR,HOSYRW,HOSYRS,HOSXR,HOSXRW,HOSXRS...
Misumi
01.06.2021
S416-M & LMS-M - Hardened & Ground Shafts - 6mm to 50mm Diameter
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청