SUE209
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_quick_coupling_90deg_open.prj},{NB=SUE209},{REF=SUE209},{DESC=SUE quick coupling 90° open SK-209},{D=17.0},{D1=14.0},{D2=13.6},{X=0.34},{DMIN=9.6},{DMIN1=10.5},{DMIN2=7.0},{D3=9 - 5/14\"},{D3NUM=9.357},{D4=6.3},{L=38},{L1=22},{L2=27},{L3=34},{L4=24},{L5=10.5},{L6=4.3},{A=14.0},{SW=12.0},{ANG=6.93},{SERIES=N6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE Quick Coupling 90° - DME - Mat.: Brass-stainless steel
Bill of material
SUE209
REF
Standard Name
SUE209
SUE209
DESC
Description
SUE quick coupling 90° open SK-209
SUE quick coupling 90° open SK-209
D
Diameter D
17.0
17.0
mm
D1
Diameter D1
14.0
14.0
mm
D2
Diameter D2
13.6
13.6
mm
X
Distance X
0.34
0.34
mm
DMIN
Diameter d
9.6
9.6
mm
DMIN1
Diameter d1
10.5
10.5
mm
DMIN2
Diameter d2
7.0
7.0
mm
D3
Diameter d3
9 - 5/14"
9 - 5/14"
mm
D4
Diameter d4
6.3
6.3
mm
L
Length L
38
38
mm
L1
Length L1
22
22
mm
L2
Length L2
27
27
mm
L3
Length L3
34
34
mm
L4
Length L4
24
24
mm
L5
Length L5
10.5
10.5
mm
L6
Length L6
4.3
mm
A
Width
14.0
14.0
mm
SW
Slot width
12.0
12.0
mm
ANG
Angle
6.93
6.93
deg
SERIES
Series
N6
N6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청