Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE quick coupling straight open - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
Bill of material
SUE109
REF
Standard Name
DESC
Description
D
Diameter D
mm
D1
Diameter D1
mm
D2
Diameter D2
mm
D3
Diameter D3
mm
D4
Diameter D4
mm
X
Chamfer X
mm
DMIN
Diameter d
mm
DMIN1
Diameter d1
mm
DMIN2
Diameter d2
mm
DMIN3
Diameter d3
mm
L
Length L
mm
L1
Length L1
mm
L2
Length L2
mm
L3
Length L3
mm
L4
Length L4
mm
L5
Length L5
mm
A
Angle
deg
SW
Hex slot width
mm
SERIES
Series
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    D-M-E
    SUE Quick Coupling 90° - DME - Mat.: Brass-stainless steel
    D-M-E
    SUE Quick Coupling 45° - DME - Mat.: Brass-stainless steel
    D-M-E
    SVK Jiffy matics - DME
    D-M-E
    SSI Straight interlocks - DME
    D-M-E
    K 7580 Guided ejection system - DME
    D-M-E
    DHR 21 Locating rings - DME - Euro-Standard Mat. 1.7130
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés