Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE quick coupling straight open - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
Bill of material
SUE109
REF
Standard Name
DESC
Description
D
Diameter D
mm
D1
Diameter D1
mm
D2
Diameter D2
mm
D3
Diameter D3
mm
D4
Diameter D4
mm
X
Chamfer X
mm
DMIN
Diameter d
mm
DMIN1
Diameter d1
mm
DMIN2
Diameter d2
mm
DMIN3
Diameter d3
mm
L
Length L
mm
L1
Length L1
mm
L2
Length L2
mm
L3
Length L3
mm
L4
Length L4
mm
L5
Length L5
mm
A
Angle
deg
SW
Hex slot width
mm
SERIES
Series
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    D-M-E
    SUE Quick Coupling 90° - DME - Mat.: Brass-stainless steel
    D-M-E
    SUE Quick Coupling 45° - DME - Mat.: Brass-stainless steel
    D-M-E
    SVK Jiffy matics - DME
    D-M-E
    SSI Straight interlocks - DME
    D-M-E
    K 7580 Guided ejection system - DME
    D-M-E
    DHR 21 Locating rings - DME - Euro-Standard Mat. 1.7130
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей