SUEF206V
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_v_quick_coupler_male_thread.prj},{NB=SUEF206V},{REF=SUEF206V},{DESC=SUE FSK-206 V quick coupler, male thread},{RP=1/4\"},{RPND=13.157},{P=1.337},{D=17.0},{D1=18.0},{D2=13.6},{X=0.34},{DMIN=9.6},{L=46},{L1=30.0},{L2=11},{L3=28.20},{L4=15.90},{SW=14},{SERIES=N6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE V quick coupler, male thread - DME - Mat.: Brass_stainless steel
Bill of material
SUEF206V
REF
Standard Name
SUEF206V
SUEF206V
DESC
Description
SUE FSK-206 V quick coupler, male thread
SUE FSK-206 V quick coupler, male thread
RP
Tap Size Rp
1/4"
1/4"
D
Diameter D
17.0
17.0
mm
D1
Diameter D1
18.0
18.0
mm
D2
Diameter D2
13.6
13.6
mm
X
Chamfer
0.34
0.34
mm
DMIN
Diameter d
9.6
9.6
mm
L
Length L
46
46
mm
L1
Length L1
30.0
30.0
mm
L2
Length L2
11
mm
L3
Length L3
28.20
28.20
mm
L4
Length L4
15.90
15.90
mm
SW
Slot width
14
14
mm
SERIES
Series
N6
N6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청