Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
SUFLEX - Suportes para células
Bill of material
GL-5(5)_2M_SUFLEX-50L
PN
Part Number
GL-5 2M SUFLEX-50L
SERIES
Linha
SUFLEX
CODE
Código
0019092
CAP
Capacidade
kg
CDEC
Modelo Célula de Carga
MATCDEC
Material Célula de Carga
Aluminio
SUPP
Modelo Suporte
MATSUPP
Material Suporte
Aço Carbono
TYPE
Tipo
Célula de Carga em aluminio GL-5 (0,1%), capacidade 5kg e 2m de cabo blindado com SUFLEX-50L
A
68 mm
B
68 mm
C
2 m
D
34 mm
E
68.1 mm
F
9.5 mm
G
6.4 mm
H
74.5 mm
I
58.6 mm
J
48 mm
K
90 mm
L
163 mm
M
133.0 mm
N
8 mm
O
52 mm
P
49 mm
R
52 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)