Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
SUFLEX - Suportes para células
Bill of material
GL-5(5)_2M_SUFLEX-50L
PN
Part Number
GL-5 2M SUFLEX-50L
SERIES
Linha
SUFLEX
CODE
Código
0019092
CAP
Capacidade
kg
CDEC
Modelo Célula de Carga
MATCDEC
Material Célula de Carga
Aluminio
SUPP
Modelo Suporte
MATSUPP
Material Suporte
Aço Carbono
TYPE
Tipo
Célula de Carga em aluminio GL-5 (0,1%), capacidade 5kg e 2m de cabo blindado com SUFLEX-50L
A
68 mm
B
68 mm
C
2 m
D
34 mm
E
68.1 mm
F
9.5 mm
G
6.4 mm
H
74.5 mm
I
58.6 mm
J
48 mm
K
90 mm
L
163 mm
M
133.0 mm
N
8 mm
O
52 mm
P
49 mm
R
52 mm