Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
SUPPORT DE MONTAGE EASYROLL – M10 - EN=34
Nomenclature
102362
CODE
Rèfèrence
102362
A
Longueur
38 mm
B
Longueur
2.5 mm
C
Longueur
33.5 mm
F
Entraxe
54 mm
G
Longueur
5.2 mm
H
Longueur
85 mm
I
Entraxe
34 mm
L
Longueur
10.5 mm
M
Longueur
18 mm
N
Longueur
22.2 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés