Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SUS-BAY06 - 真空用深沟球轴承/双面带防尘盖式
明细表
SUS-BAY06-6800ZZ
CODE
代码
SUS-BAY06
TYPE
类型
标准型
BEA
轴承类型代码
6
ACC
轴承精度
GB/T 307.1 0级
POST
后置代码
ZZ(双面带防尘盖)
MAT
轴承材质(国标)
0Cr18Ni9
MAT1
轴承材质(相当)
SUS304
TEM
推荐使用温度范围
-30~200°C
MODEL
轴承型号
DD
d
10 mm
D
19 mm
B
5 mm
RR1
r1
0.3 min
CR
Cr(动)
37
COR
Cor(静)
19
ALL
容许转速(参考)
550 rpm
DB
db
12 min
DB1
db
12.5 max
DA
da
17.0 max
R
r
0.3 max
WEIGHT
重量(参考)
5 g
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型