SV4100-5FU-T-C8
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SV4000 5포트 솔레노이드 밸브
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sv4000/accessories/sv4_00_asmtab.prj},{NB=SV4100-5FU-T-C8},{ACTUATION=1},{PILOT=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{BLOCK=(T) For Tie-rod base type 10 with manifold block},{WIRING=},{PORT=C8},{OMCS=},{PPATH=sv4_00/assembly/sv4_00_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SV4_00 - 10형 타이로드 베이스 타입, 매니폴드 블록 부착 솔레노이드 밸브
BOM
SV4100-5FU-T-C8
ACTUATION
전환 방식
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
PILOT
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
VOLTAGE
코일 전압
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
SUPPRESSOR
램프,서지전압 보호회로
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착
(U) 램프,서지전압 보호회로 부착
(R) 서지전압 보호회로 부착
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
BLOCK
매니폴드 블록 종류
(T) 10형 카세트 베이스 타입용 매니폴드 블록부착
WIRING
매니폴드 배선사양
(-) 더블 배선
(S) 싱글 배선
(-) 더블 배선
(S) 싱글 배선
PORT
A,B포트 관접속구경
(C8) ø8 원터치 피팅/P,E포트:ø8 원터치 피팅
(C10) ø10 원터치 피팅/P,E포트:ø10 원터치 피팅
(C12) ø12 원터치 피팅/P,E포트:ø10 원터치 피팅
(02) Rc1/4 & P,E포트: Rc3/8
(03) Rc3/8 & P,E포트: Rc3/8
(02F) G1/4 & P,E포트: G3/8
(03F) G3/8 & P,E포트: G3/8
(N9) ø5/16 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(N11) ø3/8 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(02N) NPT1/4 & P,E포트: NPT3/8
(03N) NPT3/8 & P,E포트: NPT3/8
(02T) NPTF1/4 & P,E포트: NPTF3/8
(03T) NPTF3/8 & P,E포트: NPTF3/8
(C8) ø8 원터치 피팅/P,E포트:ø8 원터치 피팅
(C10) ø10 원터치 피팅/P,E포트:ø10 원터치 피팅
(C12) ø12 원터치 피팅/P,E포트:ø10 원터치 피팅
(02) Rc1/4 & P,E포트: Rc3/8
(03) Rc3/8 & P,E포트: Rc3/8
(02F) G1/4 & P,E포트: G3/8
(03F) G3/8 & P,E포트: G3/8
(N9) ø5/16 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(N11) ø3/8 원터치 피팅/P,E포트:ø3/8 원터치 피팅
(02N) NPT1/4 & P,E포트: NPT3/8
(03N) NPT3/8 & P,E포트: NPT3/8
(02T) NPTF1/4 & P,E포트: NPTF3/8
(03T) NPTF3/8 & P,E포트: NPTF3/8
OMCS
주문제작사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무사양
(-) 없음
(-X90) 메인밸브 불소고무사양
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청