Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MAICO
Description
SVR 125 - Plug connectors for ducts
Nomenclature
0055.0183
ARTNR
Article number
0055.0183
CTN
Customs Tariff Number
73071990
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
EA
Type of installation
Recessed-mounted
M
Material
Sheet steel
W
Weight
0.167 kg
NS
Nominal size
125 mm
WD
Width
125 mm
H
Height
125 mm
D
Depth
130 mm
TEMP
Ambient temperature
60 °C
PU
Packing unit
1 piece(s)
R
Range
K
GE
GTIN (EAN)
4012799551836
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés