Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SVR, SVRL, SVRJ, SVRLJ, SVW, SVWL, SVWJ, SVWLJ, SVWT, SVWTL, RVR, RVRL, RVW, RVWL, RVWT, RVWTL, SV2R, SV2RL, SV2RJ, SV2RLJ, SV2W, SV2WL, SV2WT, SV2WTL, RV2R, RV2RL, RV2W, RV2WL, RV2WT, RV2WTL - Guides à glissières pour charge moyenne-Niveau standard
Nomenclature
SVR24-100
PN
Référence pièce
TS
Type sélectionnable
BT
Type de bloc
MX
MX (unité de lubrification)
H
Hauteur de montage
mm
NOB
Nombre de blocs
ST
Traitement de surface
LT
Type de longueur spécifié
LS
Sélection L (incrément de 1mm pour type configurable)
mm
GREASE
Sélection du type de graisse
L
mm
MAT
Matériau
Acier au carbone
HARD
Dureté
58HRC~
OT
Température admissible (degrés Celsius)
-20~80
ALT1
Trous taraudés aux deux extrémités de la glissière
ALT2
Coupe des extrémités de la glissière
ALT3
Utilisation de 2 axes en parallèle
ALT4
Blocs supplémentaires
W
W (tolérance +/-0.05)
mm
L1
mm
B
mm
SLL
Sxl
L2
mm
S1
mm
K
mm
T
mm
CBB
Cb
mm
MH
Trou de montage d'embout de graissage
E
mm
T1
mm
H1
mm
W1
mm
W2
mm
CAA
Ca
mm
DDH
d1xd2xh
mm
N
20.0 mm
F
60 mm
G
20.0 mm
CD
Capacité de charge de base C (dynamique)
kN
CO
Capacité de charge de base Co (statique)
kN
M1
Moment statique admissible M1
Nm
M2
Moment statique admissible M2
Nm
M3
Moment statique admissible M3
Nm
MB
Masse du bloc
kg
MR
Masse de la glissière
kg/m
LT1
Algorithme de type de longueur
Fixed
M
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés