SVSI1S-M5-8
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
真空装置用螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svsi1s.prj},{NB=SVSI1S-M5-8},{CN=SVSI1S-M5-8},{M=M5},{L=8},{D1=8.5},{D=10.0},{L1=5},{B=4.0},{ST=1.0},{SD=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SVSI1S - Socket Head Cap Screw with Captive Washer and Ventilation Hole
明细表
SVSI1S-M5-8
CN
型号
SVSI1S-M5-8
SVSI1S-M5-8
M
Thread
M5
M5
L
Length L
8
8
mm
D1
Diameter D1
8.5
8.5
mm
D
直径 D
10.0
10.0
mm
L1
Length L1
5
5
mm
B
Width B
4.0
4.0
mm
ST
Width t
1.0
1.0
mm
SD
Width d
1.5
1.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求