SVSL-M5-12-PN
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svsl_pn.prj},{NB=SVSL-M5-12-PN},{CN=SVSL-M5-12-PN},{M=M5},{L=12},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{SD=1.5},{MASS=2.80},{BX=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SVSL-PN - Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole
Bill of material
SVSL-M5-12-PN
CN
Catalog Number
SVSL-M5-12-PN
SVSL-M5-12-PN
M
Thread
M5
M5
L
12
12
mm
D1
8.5
8.5
mm
L1
5
5
mm
B
4.0
4.0
mm
SD
d
1.5
1.5
mm
MASS
Mass
2.80
2.80
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청