카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - SVT15-25-100H
HPC
Linear components
Drive modules
Screwjacks actuator
Jackscrew with moving screw
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/jack/screws/svt15.prj},{NB=hpc_SVT15-25-100H_100_0},{REF=SVT15-25-100H},{TYPE=Haut},{RAP=25:1},{COURSE=100},{POS=0},{R=TR24 x 6},{COTR=0.24},{FORN=15000},{CN=2.86},{REND=20%},{V=2800},{VM=0.67},{PUIS20=0.35},{PUIS10=0.46},{INFO=INFO},{X=1},{PPATH=svt15_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SVT15 - Jackscrew - Size 15 - Nominal force 15000N
Bill of material
HPC - SVT15-25-100H
REF
Part number
SVT15-25-100H
SVT15-25-100H
TYPE
Type of direction
Upwards
Upwards
RAP
Ratio
25:1
25:1
COURSE
Stroke
mm
값 입력 COURSE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
R
Ø leadscrew
TR24 x 6
COTR
Stroke per rev.
0.24
0.24
mm
FORN
Nominal force
15000
N
CN
Torque at nominal force
2.86
2.86
Nm
REND
Efficiency at 1000 RPM
20%
20%
V
Max.
2800
t/min
VM
Max. speed
0.67
0.67
m/min
PUIS20
Max. power at 20% ED
0.35
kW
PUIS10
Max. power at 10% ED
0.46
kW
INFO
Informations
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청