Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SW-T
Bill of material
SFS SW-T-4,8X35 Selbstbohrbefestiger für Stahl auf Holz Befestiger: Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
CNSORDERNO
Beschreibung
SW-T-4,8X35
TYP
Typ
SW-T
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für Stahl auf Holz
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
MAT
Material
Kohlenstoffstahl
L
Länge
35 mm
D2
Durchmesser
4.8
GW
Gewicht
4.65 g