Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
SW3-D11
Stückliste
SFS SW3-S-D11/R-4,8X38 Selbstbohrbefestiger für Aluminium auf Holz Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SW3-S-D11/R-4,8X38
TYP
Typ
SW3
KOPF
Kopfgeometrie
D11
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für Aluminium auf Holz
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Material
A2
D
Durchmesser
11 mm
L
Länge
38 mm
D2
Durchmesser
4.8
GW
Gewicht
4.9 g