카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SW3-S-D11/R-4,8X38 Selbstbohrbefestiger für Aluminium auf Holz Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
SFS
Rainscreen
Product Index
SW3
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/sw3/sw3_d11.prj},{NB=SFS SW3-S-D11/R-4,8X38},{CNSORDERNO=SW3-S-D11/R-4,8X38},{MATNR=1563413},{TYP=SW3},{KOPF=D11},{TEXT1=self drilling fastener to fix analuminium rail to timber},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{MAT=A2},{D=11},{L=38},{D2=4.8},{LEF=32.0},{GW=4.9},{D3=3.340},{P=2.120},{NN=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SW3-D11
Bill of material
SFS SW3-S-D11/R-4,8X38 Selbstbohrbefestiger für Aluminium auf Holz Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SW3-S-D11/R-4,8X38
TYP
Typ
SW3
KOPF
Kopfgeometrie
D11
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für Aluminium auf Holz
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Material
A2
D
Durchmesser
11
mm
L
Länge
38
mm
D2
Durchmesser
4.8
GW
Gewicht
4.9
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청