Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SWCAS - Sheet Sheet Metal Mounting Plates / Brackets Z Bent Type - SWCAS
Bill of material
SWCAS-SP-A20-B10-T0.8-H10-J5-X0-Y0-W0-N0-F10.8-D3
PN
Part Number
SWCAS-SP-A20-B10-T0.8-H10-J5-X0-Y0-W0-N0-F10.8-D3
TYPE
Type
SWCAS
MS
Material Symbol
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
TS
T Selection
mm
RR1
r
0.8 mm
BB
b
1.0 mm
HH
h
5 mm
GG
g
5 mm
H
H 1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
J
J 0.1mm Increment
mm
Введите значение для J
J 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC 1mm Increment
mm
WCC
WCC 1mm Increment
mm
X
X 0.1mm Increment
mm
YSE
Y Specification
Y
Y 0.1mm Increment
mm
W
W 0.1mm Increment
mm
HS
Hole Specification
FF
f
3.0 mm
ND
Nominal Diameter
NDD
Through Hole Diameter (d)
0.0 mm
F
F 0.1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
SSE
S Specification
S
S 0.1mm Increment
mm
D
D 0.5mm Increment