Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Schaltnetzteile 400V AC
Bill of material
NC852001
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Getaktete Netzteile dienen dazu, elektrische Anlagen oder Anlagenteile mit einer stabilisierten Gleichspannung zu versorgen. Aufgrund der geringeren Kupferverluste besitzen getaktete Netzteile im kleineren Leistungsbereich einen deutlich höheren Wirkungsgrad als Netztransformatoren. Außerdem können sie kompakter und leichter aufgebaut werden als konventionelle, linear geregelte Netzteile, die einen schweren Trafo mit Eisenkern enthalten und zusätzliche Verluste im Linearregler verursachen.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Potentiometer
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
Hutschiene
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
ARDTEEL_UEBERLASTSCHUTZ
Überlastschutz
100 … 130% der Leistungsaufnahme
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Schaltpunkt
ARDTEEL_ARTDERSPANNUNGSSTABILISIERUNG
Art der Spannungsstabilisierung
Getaktet
ARDTEME_BREITE
Breite
ARDTEME_GEWICHT
Gewicht
1.300g
ARDTEME_HOEHE
Höhe
125,2mm
ARDTEEL_LEISTUNG
Leistung
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTEEL_MAXEINGANGSSTROM
Max. Eingangsstrom
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
1%
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Strombelastbarkeit
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Ausgangsspannung
24 - 28
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Betriebsfrequenz
47 - 63
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
340 - 550
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC60
Betriebsspannung (AC 60Hz)
340 - 550
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-40 - 85
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
20 - 95
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-30 - 70
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt