Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Swivel Foot PA / ST - BDH - Ball Joint 22
Bill of material
9C100KBZ16150M
PARTNR
Part #
9C100KBZ16150M
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
100
MXL
M x L
M16 x 150 mm
M
Thread
M16 mm
L
150 mm
ANG
Angle
mm
Enter value for ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
99 mm
F
38.5 mm
LK
74 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
8800 N
WEIGHT
Weight
309.0 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
137751
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)