Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
SWK/EN - Safety Coupling with clamping-hub - elastomer version
Bill of material
SWK/EN-10-6-5-2Nm-1
SIZE
Size
TKN
Torque range
TKN1
Disengagement torque 1
Nm
TKN2
Disengagement torque 2
Nm
L
Total length
mm
D
Outside diameter
mm
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore diameter ØH7
mm
Entrez la valeur pour D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
D2
Bore diameter ØH7
mm
Entrez la valeur pour D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
Z
Elastomer insert
98 ShA ShA
DN
Hub diameter
mm
L1
Basic dimension
mm
L2
Hub length
mm
AW
Disengagement travel
mm
S
Screw (ISO 4762)
F
Screw (ISO 4762)
mm
TAS
Installation torque per screw
Nm
TAF
Installation torque per screw
Nm
J
Mass moment of inertia
kg cm²
NMAX
max. speed
1/min
M
Mass
kg
MAT1
Material
Steel
MAT2
Material for hub
Aluminum / steel
MAT3
Material for elastomer insert
Polyurethane
CTN
Customs tariff number
84836020
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés