Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
SWK/L - Safety Coupling with conical clamping hub
Bill of material
SWK/L-30-9-5Nm-1
SIZE
Size
TKN
Torque range
TKN1
Disengagement torque 1
Nm
TKN2
Disengagement torque 2
Nm
L
Total length
mm
D
Outside diameter
mm
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
LS
Bearing seat Øg6
mm
LK
Pitch circle diameter
mm
L1
Basic dimension
mm
B1
Basic dimension
mm
AW
Disengagement travel
mm
G
Mounting thread
S
Screw (ISO 4762)
TA
Installation torque per screw
Nm
J
Mass moment of inertia
kg cm²
NMAX
max. speed
1/min
M
Mass
kg
MAT1
Material
Steel
CTN
Customs tariff number
84836020
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей