SWZNB12
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/swznb.prj},{NB=SWZNB12},{H=12},{BT=N},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{OT=-20 ~ 80 },{W1=6.0},{B=30},{L1=38.0},{L2=35.0},{L3=27.0},{W=4.5},{P1=21},{P2=12},{S1=M2.6},{S1MAX=2.600},{LL1=3.0},{L1MAX=5.1},{BB=9},{K1=15.0},{P3A=12},{LL12=2.5},{P=25},{MB=0.04},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.700},{D7=4.700},{D8=13.000},{D9=5.000},{D10=0.250},{D11=8.700},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=14.800},{R1=1.450},{R2=1.250},{R3=1.050},{H1=7.5},{C=18.0},{CHF=0.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SWZNB - 미니츄어리니어가이드-와이드레일-맞춤핀 홀붙이스탠다드블록 예압/호환/미세간격타입
BOM
SWZNB12
PN
형번
SWZNB12
SWZNB12
H
체결높이
12
12
mm
MAT
재질
스테인리스
HARD
경도
56HRC~
OT
허용온도
-20 ~ 80
°C
W1
6.0
6.0
mm
B
30
30
mm
L1
38.0
38.0
mm
L2
35.0
35.0
mm
L3
27.0
27.0
mm
W
4.5
4.5
mm
P1
21
21
mm
P2
12
12
mm
S1
M2.6
M2.6
LL1
l1
3.0
3.0
mm
BB
b
9
9
mm
K
15.0
15.0
mm
P3
12
12
mm
LL
(l)
2.5
2.5
mm
MB
블록 질량
0.04
0.04
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청