Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SX3 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Bill of material
SFS SX3/9-S16-6X29 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
SX3/9-S16-6X29
TYP
Typ
SX3
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
S16
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
TEXT4
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
9mm
VD
Bohrleistung
3mm
MAT
Material
A2
L
Länge
29 mm
D1
Kopfdurchmesser
10.5 mm
D2
Durchmesser
6.0 mm
SW
8 mm
GW
Mass
6.651 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)