Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SX3 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Bill of material
SFS SX3/9-S16-6X29 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
SX3/9-S16-6X29
TYP
Typ
SX3
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
S16
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
TEXT4
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
9mm
VD
Bohrleistung
3mm
MAT
Material
A2
L
Länge
29 mm
D1
Kopfdurchmesser
10.5 mm
D2
Durchmesser
6.0 mm
SW
8 mm
GW
Mass
6.651 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD