Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SX5 - A self drilling fastener, bimetallic
Bill of material
SFS SX5/8-S16-5,5X31 A self drilling fastener, bimetallic
CNSORDERNO
Description
TYP
Type
SX5
KOPF
Head shape
DS
Washer variant
TEXT1
Text Line 1 (Product)
A self drilling fastener, bimetallic
TEXT2
Text Line 2 (Product)
fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Product)
drill point: carbon steel
TEXT4
Text Line 4 (Product)
KL
Clamping range
VD
Drilling capacity
MAT
Material
A2
L
Length
mm
D1
Head diameter
mm
D2
Diameter
5.5 mm
DW
mm
SW
mm
GW
Mass
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)