카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SX5/12-H13-S16-6,3X28-A4 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Rainscreen
Application Index
First level fixing
Bracket fixing
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/first_level_fixing/bracket_fixing/sx5.prj},{NB=SFS SX5/12-H13-S16-6,3X28-A4},{CNSORDERNO=SX5/12-H13-S16-6,3X28-A4},{MATNR=1583683},{TYP=SX5},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / AISI 316},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulcanised EPDM},{KL=12mm},{VD=5mm},{MAT=A4},{L=28},{D1=12.70},{D2=6.3},{D3=4.75},{D4=4.0},{D6=16.0},{D7=7.6},{DW=16},{SW=8},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=8.10},{VERS=15.000},{PRA=15.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SX5 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Bill of material
SFS SX5/12-H13-S16-6,3X28-A4 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
SX5/12-H13-S16-6,3X28-A4
SX5/12-H13-S16-6,3X28-A4
TYP
Typ
SX5
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
S16
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
12mm
12mm
VD
Bohrleistung
5mm
MAT
Material
A4
L
Länge
28
28
mm
D1
Kopfdurchmesser
12.70
mm
D2
Durchmesser
6.3
mm
DW
16
mm
SW
8
mm
GW
Gewicht
8.10
8.10
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청