Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SX5 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Bill of material
SFS SX5/12-H13-S16-6,3X28-A4 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
SX5
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
S16
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
VD
Bohrleistung
5mm
MAT
Material
A4
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
12.70 mm
D2
Durchmesser
6.3 mm
DW
16 mm
SW
8 mm
GW
Gewicht
g