Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SXPVSAPP, SXPVSAPQ, SXPVSAPR, SXPVSAQP, SXPVSAQQ, SXPVSAQR, SXPVSARP, SXPVSARQ, SXPVSARR - Goupilles de positionnement de petit diamètre, type à tête large, conique, tolérance sélectionnable, forme ronde
Nomenclature
SXPVSAPP-D1.00-L3.0-P1.5-B9.0-E0.5
PN
Réf. pièce
SXPVSAPP-D1.00-L3.0-P1.5-B9.0-E0.5
TP
Type sélectionnable
SXPVSAPP, SXPVSAPQ, SXPVSAPR, SXPVSAQP, SXPVSAQQ, SXPVSAQR, SXPVSARP, SXPVSARQ, SXPVSARR
MAT
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
TS
Tolérance D sélectionnable
TYS
Tolérance P sélectionnable
D
D Incrément de 0.01 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.01 mm
mm
cm
inch
ft
DTOL
Tolérance D
+0.005/0 mm
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
PTOL
Tolérance P
+0.005/0 mm
B
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
E
E Incrément de 0.5 mm
ALT1
Usinage de la pièce de guidage
ALT2
Taille de C chanfreiné
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés