SXRD24-160
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sxrd_asmtab.prj},{NB=SXRD24-160},{TS=D},{BT=R},{MX=},{H=24},{NOB=},{LT=},{LS=160},{GREASE=},{ALT1=},{ALT2=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{OT=-20~80},{W1=9.5},{B=34},{L2=41.0},{W=4.0},{P1=26},{P2=26},{S1=M4},{LL1=7},{T=7.0},{BB=20.0},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{C=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{NT=20},{P=60},{DD=3.5},{GG=6.0},{HH=4.5},{PPATH=sxrd_series/sxrd_asmtpl.prj},{CD=8.6},{CO=14.2},{M1=69},{M2=69},{M3=98},{ALT4=},{ALT3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SXRD, SX2RD, SXRDL, SX2RDL, SXWD, SX2WD, SXWDL, SX2WDL, SXRK, SX2RK, SXRKL, SX2RKL, SXWK, SX2WK, SXWKL, SX2WKL - 重载型直线导轨 -防尘型 带双密封垫·带金属刮板/普通间隙-
明细表
SXRD24-160
PN
型号
SXRD24-160
SXRD24-160
TS
选择类型
双密封
金属刮板
双密封
金属刮板
BT
单滑块型
标准滑块型
滑块加宽型
标准滑块型
滑块加宽型
MX
有无MX(润滑装置)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
H
24
24
mm
NOB
滑块数
1
2
1
2
LT
长度型
固定尺寸
指定型
固定尺寸
指定型
LS
L尺寸选择型(L尺寸指定型时,请直接填入下列型号)
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
mm
GREASE
润滑脂类型选择
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
H Type Greased
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
H Type Greased
ALT1
两侧滑轨 螺纹孔加工
无TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMS(滑轨两端面螺纹孔加工+2块防脱落板)
无TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMS(滑轨两端面螺纹孔加工+2块防脱落板)
ALT2
切割端面滑轨
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
L
160
160
mm
MAT
材质
碳素钢
HARD
硬度
58HRC~
OT
容许温度
-20~80
°C
B
34
34
mm
BB
b
20.0
20.0
mm
E
6
6
mm
DGH
d x G x h
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
mm
CD
基本额定负载C(动态)
8.6
8.6
kN
CO
基本额定负载Co(静态)
14.2
14.2
kN
M1
M1 容许静态力矩
69
69
Nm
M2
M2 容许静态力矩
69
69
Nm
M3
M3 容许静态力矩
98
98
Nm
ALT4
2根导轨平行使用
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
ALT3
追加滑块
不能使用
不能使用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求