Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SXRD, SX2RD, SXRDL, SX2RDL, SXWD, SX2WD, SXWDL, SX2WDL, SXRK, SX2RK, SXRKL, SX2RKL, SXWK, SX2WK, SXWKL, SX2WKL - Heavy Load Slide Guides - For Dust Prevention - Double-Sealed/With Metal Scrapers/Standard Class
Bill of material
SXRD24-160
PN
Part Number
TS
Type Selection
BT
Block Type
MX
MX(Lubrication unit)
H
mm
NOB
No. of Blocks
LT
Length Type
LS
L Selection
mm
GREASE
Grease Type Selection
ALT1
Tapped Hole Machining on Both Ends of The Rail
ALT2
Rail Ends Cut
L
mm
MAT
Material
Carbon Steel
HARD
Hardness
58HRC~
OT
Allowable Temperature
-20~80 °C
B
mm
BB
b
mm
E
mm
DGH
d x G x h
mm
CD
Basic Load Rating C (Dynamic)
kN
CO
Basic Load Rating Co (Static)
kN
M1
M1 Allowable Static Moment
Nm
M2
M2 Allowable Static Moment
Nm
M3
M3 Allowable Static Moment
Nm
ALT4
Parallel Use of 2 Rails
ALT3
Additional Blocks
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей