V12-8TPD-000-NN3
CONTRINEX
Connectivity
T connector
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/t_connector/v12_xtpd_000_nnx.prj},{NB=V12-8TPD-000-NN3},{ORDERNO=605-003-001},{TYPE=V12-8TPD-000-NN3},{PT=T-connector},{CL=0},{CM=0},{S=2x M12},{P=M12},{PNO=8},{SP=2x M12, M12},{WCS=0},{RVR=≤ 30 VAC/VDC},{CC=black},{TR=-25…+85°C},{ER=IP 67},{NOS=2},{DBT=0},{C=0},{HS=0},{CEPDF=0},{WG=0.0},{ECCN=8544429},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
SXX-XXNX-000-NNTX - Connectivity
Bill of material
V12-8TPD-000-NN3
ORDERNO
Part number
605-003-001
605-003-001
TYPE
Part reference
V12-8TPD-000-NN3
V12-8TPD-000-NN3
PT
Product type
T-connector
S
Socket
2x M12
2x M12
mm
P
Plug
M12
mm
PNO
Number of pins
8
8
SP
Socket, Plug
2x M12, M12
2x M12, M12
mm
RVR
Rated voltage range
≤ 30 VAC/VDC
≤ 30 VAC/VDC
VAC/VDC
CC
Cable color
black
TR
Temperature range
-25…+85°C
-25…+85°C
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
NOS
Number of sockets
2
2
WG
Weight
0.0
0.0
g
ECCN
Customs tariff number
8544429
8544429
REACH
YES
ROHS
YES
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청