Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Syntec® facade lead-through - Syntec® facade lead-through with push-in connection
Bill of material
1545.99.08
AGRO
AGRO-No
KD
Cable diameter
mm
Enter value for KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
D1
Outer diameter
27 mm
D2
Inner diameter
21.2 mm
D
Drill
27.5 mm
SW
Width across flats
27/24 mm
H
Length
30 mm
L
Length
33 mm
ST
Piece number
50
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)