피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
5X10V10B12L100
Metalwork
FRL units
SYNTESI Series
SYNTESI Assembled units
v3v_fr_lub
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/syntesi_series/assembled_units/v3v_fr_lub/sy_v3v_fr_lub_ac_asmtab.prj},{NB=5X10V10B12L100},{IDNR=},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{IN=0},{EL1=Shut-off valve},{TYPE=10},{EL2=Filter-regulator},{FDR=12},{EL3=Lubricator},{OF=Manual filling from the top},{OUT=0},{PPATH=sy_v3v_fr_lub_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{PLATE2=1},{C=44},{D=51.5},{E=117.1},{F=25.8},{G=M4},{I=16.0},{L=M30x1.5},{M1=1/8\"},{Q=1/8\"},{TIP=X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SYNTESI Shut-off valve + Filter-regulator + Lubricator, anticorrosion
Bill of material
5X10V10B12L100
CODE
Code
5X10V10B12L100
5X10V10B12L100
DC
Description
V3V+FR+LUB SY1 50 RA WITHOUT BUSHINGS
V3V+FR+LUB SY1 50 RA WITHOUT BUSHINGS
SERIES
Series
Syntesi
SIZE
Size
Size 1
Size 1
IN
Threaded INPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
EL1
Element
Shut-off valve
TYPE
Valve type
Manual with Ø 3.5 hole for padlocks
Manual with Ø 7 hole for padlocks
Pneumatic
Solenoid pilot-assisted
Solenoid
Manual with Ø 3.5 hole for padlocks
Manual with Ø 7 hole for padlocks
Pneumatic
Solenoid pilot-assisted
Solenoid
EL2
Element
Filter-regulator
FDR
Degree of filtration type of condensate drain and setting range
5 µm RMSA, 0 - 4 bar
20 µm RMSA, 0 - 4 bar
50 µm RMSA, 0 - 4 bar
5 µm RA, 0 - 4 bar
20 µm RA, 0 - 4 bar
50 µm RA, 0 - 4 bar
5 µm SAC, 0 - 4 bar
20 µm SAC, 0 - 4 bar
50 µm SAC, 0 - 4 bar
5 µm RMSA, 0 - 8 bar
20 µm RMSA, 0 - 8 bar
50 µm RMSA, 0 - 8 bar
5 µm RA, 0 - 8 bar
20 µm RA, 0 - 8 bar
50 µm RA, 0 - 8 bar
5 µm SAC, 0 - 8 bar
20 µm SAC, 0 - 8 bar
50 µm SAC, 0 - 8 bar
5 µm RMSA, 0 - 12 bar
20 µm RMSA, 0 - 12 bar
50 µm RMSA, 0 - 12 bar
5 µm RA, 0 - 12 bar
20 µm RA, 0 - 12 bar
50 µm RA, 0 - 12 bar
5 µm SAC, 0 - 12 bar
20 µm SAC, 0 - 12 bar
50 µm SAC, 0 - 12 bar
5 µm RMSA, 0 - 4 bar
20 µm RMSA, 0 - 4 bar
50 µm RMSA, 0 - 4 bar
5 µm RA, 0 - 4 bar
20 µm RA, 0 - 4 bar
50 µm RA, 0 - 4 bar
5 µm SAC, 0 - 4 bar
20 µm SAC, 0 - 4 bar
50 µm SAC, 0 - 4 bar
5 µm RMSA, 0 - 8 bar
20 µm RMSA, 0 - 8 bar
50 µm RMSA, 0 - 8 bar
5 µm RA, 0 - 8 bar
20 µm RA, 0 - 8 bar
50 µm RA, 0 - 8 bar
5 µm SAC, 0 - 8 bar
20 µm SAC, 0 - 8 bar
50 µm SAC, 0 - 8 bar
5 µm RMSA, 0 - 12 bar
20 µm RMSA, 0 - 12 bar
50 µm RMSA, 0 - 12 bar
5 µm RA, 0 - 12 bar
20 µm RA, 0 - 12 bar
50 µm RA, 0 - 12 bar
5 µm SAC, 0 - 12 bar
20 µm SAC, 0 - 12 bar
50 µm SAC, 0 - 12 bar
EL3
Element
Lubricator
OF
Oil filling
Manual filling from the top
OUT
Threaded OUTPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
A
183.0
mm
A1
-
B
198
198
mm
C
44
44
mm
CH
-
D
51.5
51.5
mm
E
117.1
117.1
mm
F
25.8
25.8
mm
G
Hole for screw
M4
M4
I
16.0
16.0
mm
L
Thread
M30x1.5
M30x1.5
M
148
148
mm
M1
Pressure gauge port
1/8"
1/8"
N
122.2
122.2
mm
O
202
202
mm
Q
no.2 Additional ports
1/8"
1/8"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청