Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Valvola sezionatrice di circuito + Filtro regolatore + Lubrificatore SYNTESI
Lista materiale
5610V10B10L100
CODE
Codice
DC
Descrizione
SERIES
Serie di prodotto
Syntesi
SIZE
Taglia
IN
Attacco filettato in ingresso
EL1
Elemento
Valvola sezionatrice di circuito
TYPE
Tipo di valvola:
EL2
Elemento
Filtroregolatore
FDR
Grado di filtrazione, tipo di scarico condensa e range di regolazione
EL3
Elemento
Lubrificatore
OF
Caricamento
Caricamento manuale dall'alto
OUT
Attacco filettato in uscita
A
183.0 mm
A1
-
B
mm
C
mm
CH
-
D
mm
E
mm
F
mm
G
Foro per viti
I
mm
L
Filetto
M
mm
M1
Attacco manometrico
N
mm
O
mm
Q
no.2 Porte supplementari
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Metalwork
    MANOMETRO
    Metalwork
    Pressostato SYNTESI
    Metalwork
    Raccordo L maschio cilindrico girevole R31
    Metalwork
    Valvola sezionatrice di circuito SYNTESI
    Metalwork
    Avviatore progressivo SYNTESI
    Metalwork
    STAFFA DI FISSAGGIO
    Metalwork
    SYNTESI
    Metalwork
    Filtroregolatore SYNTESI
    Metalwork
    Filtro SYNTESI
    Metalwork
    MANOMETRO
    Metalwork
    Presa aria versione 4 vie SYNTESI
    Metalwork
    Staffa di fissaggio
    Metalwork
    Raccordo diritto cilindrico maschio R1
    Metalwork
    Cilindri serie ISO 15552 serie 3
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD