SYZV1025
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/syzv_asmtab.prj},{NB=SYZV1025},{TS=V},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=Z},{OT= -20 ~ 110},{RAIL=SV},{MATR=52100 Bearing Steel},{SERIES=1000},{NO=1025},{B=20 +/- 0.1},{B1=20},{H2=14},{O1=M2.6},{O1MIN=2.113},{O1MAX=2.600},{N=7.5},{P=10},{DD2=2.5},{LL=2.5},{E=3.5},{K=10},{H1=12.4},{GG=4.1},{HH=6.6},{FF=M2},{FFMIN=1.567},{FFMAX=2.000},{DD=M2.6},{DDMIN=2.113},{DDMAX=2.600},{DD1=2.5},{D1=2.000},{D2=2.000},{D3=16.000},{D4=0.200},{D5=0.420},{D6=1.500},{D8=8.500},{D9=3.800},{ASM=1},{X=3.500},{PPATH=syzv_series/syzv_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SYZV, SYMZV, SYZDV, SYMZDV - 精密型线性滑台 高度公差±0.02/带定位孔(滑台面) 螺纹孔型/沉孔型
明细表
SYZV1025
PN
型号
SYZV1025
SYZV1025
TS
孔类型选择
螺纹孔型
沉孔
螺纹孔型
沉孔
MAT
材质
S45C
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
OT
使用环境温度
-20 ~ 110
°C
RAIL
导轨
SV
MATR
导轨材质
SUJ2
SERIES
系列
1000
1000
NO
No.
1025.000
1035.000
1045.000
1055.000
1065.000
1025.000
1035.000
1045.000
1055.000
1065.000
STROKE
瞬达(往复)
12
12
mm
A
9 +/- 0.2
9 +/- 0.2
mm
B
20 +/- 0.1
20 +/- 0.1
mm
L
25
25
mm
G
3.5
3.5
mm
MXF
M x F
1x18
1x18
H2
14
14
mm
O1
M2.6
M2.6
N
7.5
7.5
mm
P
10
10
mm
MXP
M x P
1x10
1x10
DD2
d2
2.5
2.5
mm
LL
I 有效长度
2.5
2.5
mm
E
3.5
3.5
mm
P1
18
18
mm
K
10
10
mm
AA
a
3.500
3.500
mm
BB
b
7.500
7.500
mm
CC
c
5.000
5.000
mm
HH
h
6.6
6.6
mm
DD
d
M2.6
M2.6
LL1
l1
5.0
5.0
mm
LL2
l2
7.5
7.5
mm
NOH
安装孔数
3
3
DD1
d1
2.5
2.5
mm
D
0.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求