SYZV1025
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/syzv_asmtab.prj},{NB=SYZV1025},{TS=V},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=Z},{OT= -20 ~ 110},{RAIL=SV},{MATR=52100 Bearing Steel},{SERIES=1000},{NO=1025},{B=20 +/- 0.1},{B1=20},{H2=14},{O1=M2.6},{O1MIN=2.113},{O1MAX=2.600},{N=7.5},{P=10},{DD2=2.5},{LL=2.5},{E=3.5},{K=10},{H1=12.4},{GG=4.1},{HH=6.6},{FF=M2},{FFMIN=1.567},{FFMAX=2.000},{DD=M2.6},{DDMIN=2.113},{DDMAX=2.600},{DD1=2.5},{D1=2.000},{D2=2.000},{D3=16.000},{D4=0.200},{D5=0.420},{D6=1.500},{D8=8.500},{D9=3.800},{ASM=1},{X=3.500},{PPATH=syzv_series/syzv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SYZV, SYMZV, SYZDV, SYMZDV - 정밀 슬라이드 테이블 -높이공차±0.02/맞춤핀홀붙이(테이블면)-탭홀타입/카운터보어홀타입
BOM
SYZV1025
PN
형번
SYZV1025
SYZV1025
TS
홀형선택
탭홀
카운터보어 홀
탭홀
카운터보어 홀
MAT
재질
S45C
ST
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
OT
사용분위기온도
-20 ~ 110
°C
RAIL
레일
SV
MATR
레일 재질
SUJ2
SERIES
시리즈
1000
1000
NO
No.
1025.000
1035.000
1045.000
1055.000
1065.000
1025.000
1035.000
1045.000
1055.000
1065.000
STROKE
스트로크(왕복)
12
12
mm
A
9 +/- 0.2
9 +/- 0.2
mm
B
20 +/- 0.1
20 +/- 0.1
mm
L
25
25
mm
G
3.5
3.5
mm
MXF
M x F
1x18
1x18
H2
14
14
mm
O1
M2.6
M2.6
N
7.5
7.5
mm
P
10
10
mm
MXP
M x P
1x10
1x10
DD2
d2
2.5
2.5
mm
LL
I 유효길이
2.5
2.5
mm
E
3.5
3.5
mm
P1
18
18
mm
K
10
10
mm
AA
a
3.500
3.500
mm
BB
b
7.500
7.500
mm
CC
c
5.000
5.000
mm
HH
h
6.6
6.6
mm
DD
d
M2.6
M2.6
LL1
l1
5.0
5.0
mm
LL2
l2
7.5
7.5
mm
NOH
장착홀 수
3
3
DD1
d1
2.5
2.5
mm
D
0.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청