Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 116
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 8020 - System spring for medium load
Bill of material
SZ 8020.25 x 203
BESTNR
Order No.
DARSTELLUNG
Representation
HUBST
Length
mm
Введите значение для HUBST
Length
mm
cm
inch
ft
DH
Sleeve diameter H15
mm
DD
Pin diameter h15
mm
LO
Unloaded length
mm
C
Spring coefficient c± 10%
N/mm
S1
long life time s1=25%
mm
F1
Force
N
S2
max. stroke S2=37.5%
mm
F2
Force
N
X
wire cross
Y
wire cross
WG
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей