Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Türschloß -KL- - Zubehör
Stückliste
4210632 Turschloss KL für Schwenktür KL-40 mit Panikschloß, rechts
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Türschloß -KL-
TYPE
Version
BEST
A
255 mm
B
40.4 mm
C
65 mm
D
242 mm
E
15 mm
F
32 mm
H
mm
W
3.300 mm
HINWEISVPE
Hinweis zur Liefereinheit
keine Hinweise
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
WEEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.600 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097