Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
T Ø 10 - Super-hohe
Stückliste
T10-030(0)
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
10 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
5 mm
LO
Unbelastete Länge
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
1250 N
BXH
Profilquerschnitt
2.1 x 4 mm