Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
T Ø 50 - Super-hohe
Stückliste
T50-100(0)
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
50 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
25 mm
LO
Unbelastete Länge
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
35000 N
BXH
Profilquerschnitt
11.8 x 17.8 mm