Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2000
HELP_VARIABLE
Company
Düker
Description
T - All flanged tee
Bill of material
T DN 150 / 150 PN 16 etec Email
ARCO
Article Code
DN1
Nominal size
mm
DN2
Branch nominal size
mm
PN
Pressure rating
BEVIS
Coating
L
440 mm
L1
220 mm
E1
7.8 mm
E2
7.8 mm
G
Weight
36.2 kg
NORM
Norm
ISO 2531;EN 545
ARTNR
Article Number
LOG
Level of Geometry
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)