Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
T-BDB01 - Bearings with housings Drawn type Spherical bearings with drawn round housings Housing concave spherical tolerance: clearance fit
Bill of material
T-BDB01-201
CODE
code
T-BDB01
TYPE
type
Standard
MAT1
Bearing material
High quality carbon structural steel
MAT2
Bearing material2
GCr15
SPE
Specification
INT
International model
SBPF201
DD
12
L
82
J
64
N
7.5
TT
t
2.0
A2
7
S
6.0
B
22
MOU
Mounting hole size tolerance
±0.5
X
Mounting hole position deviation
0.6
BOLT
bolt
M6
TOR
Tightening torque
3~6
BAS
Basic load rating (dynamic load Cr)
9550 N
BAS1
Basic load rating (static load Cr)
4780 N
WEI
weight
240 g
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés