T-BDB12-201
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdb12.prj},{NB=T-BDB12-201},{CODE=T-BDB12},{TYPE1=Clearance fit},{TYPE2=Standard type},{MAT1=HT200 Grey cast iron},{MAT2=GCr15},{SPE=201},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
T-BDB12 - Pedestal bearing / external spherical bearing with suspension seat / cast shape
Bill of material
T-BDB12-201
CODE
code
T-BDB12
TYPE1
type
Clearance fit
TYPE2
type
Standard type
MAT1
Material of bearing seat
HT200 Grey cast iron
MAT2
Bearing material
GCr15
SPE
Specifications
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
GBM
Gb model
UCHA201
DD
d
12
mm
D
64
mm
L
96
mm
H
64
mm
W
40
mm
M
G¾
mm
HH
h
19
mm
B
31.0
mm
S
12.7
mm
C
0.0
mm
CR
Dynamic load Cr
12800
N
COR
Static load Cor
6650
N
WEI
weight
690
g
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청