Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
T-PYA, T-PYBA, T-PYTA, T-PYBTA, T-ACA, T-ACBA, T-ACTA, T-ACBTA, T-PCTA, T-PCTBA, T-PCTTA, T-PCTBTA - Plaque en résine transparente version standard
Nomenclature
T-PYA3
PN
Référence pièce
T-PYA3
TP
Sélection du type
Type standard
MAT
Matériau
GR
Grade
COLOR
Couleur
LT
Transmission de la lumière
0.87 mm
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-15~55
TS
T sélectionnable
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.2 mm
A
2000 mm
B
1000 mm
ABTOL
Tolérance des dimensions A キ B
0/+17 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés