Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
T-Stück 90° mit ggüb. Putztüranschluss eckig - ICS 25
Stückliste
RA+PA_eckig_ggüb 180/90/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
mm
EXT
Aussen Ø
mm
A
455 mm
B
250 mm
C
mm
W1
90 °
NL
Nennlänge
500 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Oberfläche Liner
BA
WG
Gewicht
kg