Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
T-Stück 90° - PMS 50
Stückliste
RA_geschweißt 150/90/0,5/444/GY/PMS50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
PMS50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
mm
EXT
Aussen Ø
mm
A
455 mm
B
205 mm
C
mm
W1
90 °
NL
Nennlänge
500 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Oberfläche Liner
WG
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen